AZIONATORE AZ 17/170-B11
Codice prodotto:101139788

Descrizione prodotto
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZIONATORE AZ 17/170-B11
Codice articolo (codice d'ordine)101139788
EAN (European Article Number)4030661282268
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
materiale dell'azionatoreAcciaio inossidabile
Peso lordo28g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo140mm
Azionatoredritto
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 37,5 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza girevoli sul lato stretto dell'azionatore 140 mmMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 200 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26/07/2026, 11:50