AZIONATORE AZ 335/355-B1
Codice prodotto:101159363
Archivio

Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceAZIONATORE AZ 335/355-B1
Codice articolo (codice d'ordine)101159363
EAN (European Article Number)4030661291697
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Peso lordo30g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo100mm
Azionatoredritto
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 52,7 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 700 mmMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 900 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06/10/2026, 14:05