AZIONATORE AZ/AZM 415-B30-05
Codice prodotto:101139957

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZIONATORE AZ/AZM 415-B30-05
Codice articolo (codice d'ordine)101139957
EAN (European Article Number)4030661117522
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Materiale della custodiametallo leggero pressofuso, verniciata
materiale dell'azionatorepressofuso di zinco
materiale dell'apparecchio di comandoAlluminio
Materiale sblocco di fugaMetallo, plastificato
Peso lordo1.060g
Dati generali - Caratteristiche
maniglia antipanicoSì
Dati meccanici
Apertura portaDestra
Forza di sicurezza25.000N
Montaggio azionatoreEsterno
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore90mm
Larghezza della attuatore157mm
Altezza della attuatore105mm
Length of the emergency exit34mm
Larghezza della sblocco di fuga75mm
Altezza della sblocco di fuga55mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/07/2026, 05:35