AZM 161B-ST1-FB-RA
Codice prodotto:103034789

Descrizione prodotto
- Versine dispositivo per il collegamento a un Safety Field Box (SFB)
- Connettore maschio incorporato M12, 8 poli
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Ritenuta
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contatti
- Lunga durata
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZM 161B-ST1-FB-RA
Codice articolo (codice d'ordine)103034789
EAN (European Article Number)4030661541778
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azioneelettromeccanico
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo452g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di lavoroSì
Sblocco manualeSì
Numero direzioni di azionamento3
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Performance Level, fino ac
Categoria di comando1
B10D (contatto NC)2.000.000manovre
OsservazioniDurata del servizio elettrico su richiesta.
B10D contatto NA1.000.000manovre
Osservazionial 10% di Ie e carico resistivo
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Osservazioniper l'uso a 2 canali e con un'unità logica adeguata.
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Gioco dell'azionatore di nella direzione di azionamento5,5mm
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141192.000N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima2.600N
Forza di ritenuta30N
corsa d'apertura obbligata10mm
Forza di apertura positiva per contatto NC, minima10N
Forza di apertura obbligata, minima20N
Velocità di azionamento, massima2m/s
MontaggioViti
Versione delle viti di fissaggio3x M6
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Posizione connettoreA al centro
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 8 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore30mm
larghezza del sensore130mm
altezza del sensore90mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Classe di protezioneII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale UiConnettore 8 poli - 60 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Resistenza alla tensione impulsiva nominale, connettore a 8 poli0.8kV
Dati elettrici
Corrente termica continua2A
Tensione d'alimentazione comando24VAC/DC
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Potenza elettrica assorbita, massima10W
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta, contatto NC ad apertura obbligata
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Comando magnete IN
Durata di azionamento magnete100%
Durata dell'impulso di prova, massimo5ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo50ms
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-1524VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-152A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-132A
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-1524VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-152A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-132A
Altri dati
Nota (applicazioni)dispositivo di sicurezza rimovibiledispositivo di sicurezza scorrevoleinterruttori di sicurezza rotativi
Pin dei contatti
Pin 1A1 Tensione di alimentazione UB
Pin 2X1 Entrata di sicurezza 1
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Uscita di sicurezza 1
Pin 5Uscite di segnalazione
Pin 6X2 Entrata di sicurezza 2
Pin 7Y2 Uscita di sicurezza 2
Pin 8IN Comando magnete
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Osservazioni
Nota (generale)Poiché in caso di mancanza di tensione o di azionamento dell'interruttore principale il dispositivo di protezione può essere aperto immediatamente, le elettroserrature con principio di corrente di lavoro possono essere utilizzate solo in casi specifici do
Osservazioni (Sblocco manuale)In caso di manutenzione, installazione ecc.Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11/08/2026, 06:11