AZM 161CC-12/03RI-024-B1
Codice prodotto:101212388

Descrizione prodotto
- Morsetti a molla
- Sblocco manuale laterale
- passacavi 4 M 16 x 1.5
- Forma compatta
- Ritenuta
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- Isolamento di protezione
- Elevata forza di ritenuta
- Lunga durata
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZM 161CC-12/03RI-024-B1
Codice articolo (codice d'ordine)101212388
EAN (European Article Number)4030661393728
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informazioni generaliCodifica individuale
Livello di codifica secondo EN ISO 14119alto
principio d'azioneelettromeccanico
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
materiale dell'azionatoreAcciaio inossidabile
Colore della parte superiore della custodianero
Colore della parte inferiore della custodianero
Peso lordo480g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposoSì
Sblocco manualeSì
Numero direzioni di azionamento3
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza5
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Performance Level, fino ac
Categoria di comando1
B10D (contatto NC)2.000.000manovre
OsservazioniDurata del servizio elettrico su richiesta.
B10D contatto NA1.000.000manovre
Osservazionial 10% di Ie e carico resistivo
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Osservazioniper l'uso a 2 canali e con un'unità logica adeguata.
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco
Performance Level, fino ae
Nota (Livello di prestazione)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo150mm
Sbloccosbloccaggio di rotazione
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Gioco dell'azionatore di nella direzione di azionamento5,5mm
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141192.000N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima2.600N
Forza di ritenuta30N
corsa d'apertura obbligata10mm
Forza di apertura positiva per contatto NC, minima10N
Velocità di azionamento, massima2m/s
MontaggioViti
Versione delle viti di fissaggio3x M5
Design della testa della viteVite a testa piatta
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio per il coperchio della custodia0,6Nm
OsservazioniÈ necessario rispettare la sequenza di serraggio delle viti del coperchio. Questa è indicata nel disegno allegato nella scheda „Illustrazioni“.“
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio4 x M16 x 1,5
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,4Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,5Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttoreRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)cage terminals
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore30mm
larghezza del sensore130mm
altezza del sensore90mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Classe di protezioneII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Tensione d'alimentazione comando24VAC/DC
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Potenza elettrica assorbita, massima10W
Elemento di commutazioneMagnete: 1 contatto di chiusura (NO), 2 contatti d'apertura (NC) / Azionatore: 3 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta, contatto NC ad apertura obbligata
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Comando magnete IN
Durata di azionamento magnete100%
Durata dell'impulso di prova, massimo5ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo50ms
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-132,5A
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-132,5A
Altri dati
Nota (applicazioni)dispositivo di sicurezza rimovibiledispositivo di sicurezza scorrevoleinterruttori di sicurezza rotativi
Fornitura
FornituraAzionatore non può essere riordinato!Tappo per fessureThe actuator is included in the scope of delivery
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 5 mm devono formare un pianoL'azionatore non è disponibile separatamente.Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 180 mmMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 150 mm
Osservazioni (Sblocco manuale)In caso di manutenzione, installazione ecc.Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18/09/2026, 06:28