AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1
Codice prodotto:103000011

Descrizione prodotto
- collegamento a vite
- Sblocco manuale laterale
- 2 passacavi M 16 x 1.5
- Forma compatta
- Ritenuta
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- Isolamento di protezione
- Elevata forza di ritenuta
- Lunga durata
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Effettuare il login per vedere i prezzi