AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC
Codice prodotto:101144339

Descrizione prodotto
- collegamento ad innesto M12, 4 poli
- Codifica A- e B dei connettori
- Sblocco manuale laterale
- Isolamento di protezione
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Forma compatta
- Ritenuta
- Lunga durata
- Elevata forza di ritenuta
- Particolarmente adatto per il montaggio frontale
Effettuare il login per vedere i prezzi