AZM 170-11ZRK 230VAC
Codice prodotto:101136325

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- tecnica di taglio a blocco
- Sblocco manuale
- Principio di corrente di riposo
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Forma compatta
- Ritenuta
- Lunga durata
- Elevata forza di ritenuta
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZM 170-11ZRK 230VAC
Codice articolo (codice d'ordine)101136325
EAN (European Article Number)4030661056364
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azioneelettromeccanico
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo305g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposoSì
Forza di ritenuta maggiorataSì
Sblocco manualeSì
Numero direzioni di azionamento2
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Performance Level, fino ac
Categoria di comando1
B10D (contatto NC)2.000.000manovre
OsservazioniDurata del servizio elettrico su richiesta.
B10D contatto NA1.000.000manovre
Osservazionial 10% di Ie e carico resistivo
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
Osservazioni (B10D contatto NO)con 10% Ie e carico ohmico
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Osservazioniper l'uso a 2 canali e con un'unità logica adeguata.
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio di rotazione
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141191.000N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima1.300N
Forza di ritenuta30N
corsa d'apertura obbligata11mm
Forza di apertura positiva per contatto NC, minima8,5N
Forza di apertura obbligata, minima8,5N
Velocità di azionamento, massima2m/s
MontaggioViti
Versione delle viti di fissaggio2x M4
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, minimo0,7Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima1Nm
OsservazioniTorx T10
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Serraggio del pressacavo, minimo4mm
Serraggio del pressacavo, massimo10mm
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo1 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore, minimo20AWG
Sezione conduttore, massimo18AWG
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttoreRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)tecnica di taglio a blocco
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore30mm
larghezza del sensore90mm
altezza del sensore84mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +85 °C
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Classe di protezioneII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'alimentazione comando230VAC
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Potenza elettrica assorbita, massima12W
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)Scambio con doppia interruzione Zb oppure 2 contatti NC, ponticelli di contatto galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione lenta, contatto NC ad apertura obbligata
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Comando magnete IN
Durata di azionamento magnete100%
Durata dell'impulso di prova, massimo5ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo50ms
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-132,5A
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Altri dati
Nota (applicazioni)dispositivo di sicurezza rimovibiledispositivo di sicurezza scorrevoleinterruttori di sicurezza rotativi
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.Tappo per fessure
Osservazioni
Nota (generale)La tecnica di morsetti a taglio facilita il collegamento di cavi flessibili senza l'impiego di capocorda.
Osservazioni (Sblocco manuale)sotto
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22/07/2026, 19:06