AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC
Codice prodotto:103006398


Descrizione prodotto
- Sblocco manuale laterale
- connettore, ruotabile
- Isolamento di protezione
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Forma compatta
- Ritenuta
- Lunga durata
- Elevata forza di ritenuta
- Particolarmente adatto per il montaggio frontale