AZM 415-11/11XPKRS 24VAC/DC
Codice prodotto:101167198

Descrizione prodotto
- Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
- Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
- 2 interruttori in una custodia
- Disponibile versione Ex
- 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- collegamento con morsetti a vite
- Custodia di metallo
- Ritenuta
- Versione robusta
- Lunga durata
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZM 415-11/11XPKRS 24VAC/DC
Codice articolo (codice d'ordine)101167198
EAN (European Article Number)4030661218120
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
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azioneelettromeccanico
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Materiale del perno di bloccoottone
Peso lordo930g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposoSì
Sblocco manualeSì
Numero direzioni di azionamento1
quantità di contatti ausiliari2
quantità di contatti di sicurezza2
Numero di porte di protezione1
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
Osservazionicon un carico di contatto ohmico del 10%
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
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
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141193.500N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima4.550N
Forza di ritenuta150 ... 400 N
Nota (forza di chiusura)adjustable
Forza di apertura obbligata, minima15N
Osservazioni (forza d'apertura obbligata)depending on the setting of the ball latch
Velocità di azionamento, massima0,2m/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Tipo di collegamentorigido o flessibile
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,4Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,6Nm
collegamenti, (meccanico)Morsetti a vite
Tool for the connectionSL / PZ 2
Strip length6mm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore46,5mm
larghezza del sensore160mm
altezza del sensore100mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP54
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Tensione d'alimentazione comando24VAC/DC
Tensione d'alimentazione comando24VAC
Tensione d'alimentazione comando24VDC
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Potenza elettrica assorbita, massima10W
Elemento di commutazioneMagnete: 1 contatto di chiusura (NO); 1 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)NC contact with positive break
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima2.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Comando magnete IN
Durata azionamento, massimo100s
Altri dati
Nota (applicazioni)dispositivo di sicurezza scorrevoleinterruttori di sicurezza rotativi
Osservazioni
Osservazioni (Sblocco manuale)Con chiaveIl reset tramite chiave può essere attuato soltanto da persone autorizzate.Nella posizione sbloccata, il dispositivo è nuovamente protetto da chiusure involontarie.Sblocco mediante cilindro con forza tangenziale
Osservazioni (Sblocco di fuga)Nella posizione sbloccata, il dispositivo è nuovamente protetto da chiusure involontarie.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27/10/2026, 22:46