AZM 415-33ZPDKA-M20 24VA C/DC
Codice prodotto:101172090

Descrizione prodotto
- Incastro a sfera regolabile per ciascuna porta individualmente fino a 400 N
- 3 interruttori in una custodia
- Azionatore a molla
- per porte doppie
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Custodia di metallo
- Ritenuta
- Versione robusta
- Lunga durata
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- collegamento con morsetti a vite
Effettuare il login per vedere i prezzi