AZM300Z-I2-ST-1P2P-N
Codice prodotto:103006868


Descrizione prodotto
- Codifica ripetibile individuale con tecnologia RFID
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- collegamento ad innesto M12, 8 poli
- Principio di corrente di riposo
- Controllo ritenuta
- Uscita di diagnosi
- Sblocco di emergenza
- design igienico
- Grado di protezione IP69
- Adatto per applicazione su profili standard
- Custodia in plastica
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- 3 diverse direzioni di azionamento
- Forma compatta
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Azionamento in serie
- Sblocco manuale
Effettuare il login per vedere i prezzi