AZM300Z-I2-ST-AS-P-DU
Archivio
Codice prodotto:103045603


Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Codifica ripetibile individuale con tecnologia RFID
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- 3 diverse direzioni di azionamento
- Controllo ritenuta
- Principio di corrente di riposo
- Alimentazione di magnete 24 VDC (Aux)
- Design igienico
- Grado di protezione IP69
- Elettroserratura di sicurezza con interfaccia AS-i Safety integrata
- Codifica universale, ripetibile o individuale mediante tecnologia RFID
- Varianti I con livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 2 livelli di blocco integrati