AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW
Codice prodotto:103015315


Descrizione prodotto
- Codifica ripetibile individuale con tecnologia RFID
- Codifica universale con tecnologia RFID
- collegamento ad innesto M12, 8 poli
- Controllo ritenuta
- 1 Uscita di diagnosi
- Con fori di fissaggio per il montaggio del tirante Bowden
- Principio d'azione bistabile e perno di blocco servoassistito
- Forza di mantenimento in chiusura 10.000 N
- Resistenza alla forza trasversale fino a 300 N
- PL e / Cat. 4 / SIL 3 per le funzioni di blocco e di ritenuta
- Controllo a due canali della funzione di ritenuta
- Funzionamento su uscite a commutazione P/P e P/N
- Ampio gioco dell'azionatore
Effettuare il login per vedere i prezzi