BDF200-FB-NHK-LT-LT-LT-G24-2875
Codice prodotto:103038380


Descrizione prodotto
- Interfaccia FB integrata per il collegamento alla Safety-Feld-Box SFB
- Pos 1: ARRESTO DI EMERGENZA con collare protettivo
- Pos 2: Pulsante luminoso 2875 con colori intercambiabili
- Pos 3: Pulsante luminoso 2875 con colori intercambiabili
- Pos 4: Pulsante luminoso 2875 con colori intercambiabili
- Custodia stretta e robusta
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Da fissare su profili in alluminio standard
- Arresto d'emergenza con OSSD elettronici
Effettuare il login per vedere i prezzi