BDF200-NHK-20-DTYE-SWS20-LMBU
Codice prodotto:101212856
Archivio

Descrizione prodotto
- Funzioni di emergenza, ON/OFF e Reset disponibili
- Custodia stretta e robusta
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Da fissare su profili in alluminio standard
- Custodia in plastica
- Custodia stretta e robusta
- Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
- Posizionamento arbitrario del pulsante sul pannello di comando
- Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
- Copripulsanti liberamente accessoriabili per un adeguamento ottimale all'impianto
Dati per l'ordine
CodiceBDF200-NHK-20-DTYE-SWS20-LMBU
Codice articolo (codice d'ordine)101212856
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-16
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-16
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-16
Numero ETIM, versione 7.0EC000225
Numero ETIM, versione 6.0EC000225
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Osservazioni: vedi Codici di ordinazione
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Fattori climaticiIEC 60068-2-30
Versionealloggiamento di montaggio
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Posizioni utilizzate, posizione 1Pulsante d' emergenza; con collare protettivo
Posizioni utilizzate, posizione 2Pushbutton, yellow
Posizioni utilizzate, posizione 3Key selector switch 2 positions
Posizioni utilizzate, posizione 4Indicator light, blue
Peso lordo280g
Dati generali - Caratteristiche
Pulsante di arresto d'emergenzaSì
Collare protettivo custodia Sì
Funzioni di sicurezzaSì
Morsetti estraibiliSì
Numero di conduttori elettrici16
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Posizione della connessione cavisotto
Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza100.000manovre
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
Corsa di comando3mm
Forza di azionamento, massima8N
Osservazioni (forza di azionamento)each contact
Forza dei contatti, tipicamente1N
MontaggioFori di montaggio interni
Versione delle viti di fissaggio2x M5
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, minimo0,7Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima0,8Nm
Coppia di serraggio del pressacavo, massima4Nm
OsservazioniMiaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Numero chiave810
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
CablaggioPressacavo M20
Serraggio del pressacavo, minimo6mm
Serraggio del pressacavo, massimo13mm
Sezione conduttore0,5mm²
collegamenti, (meccanico)morsetti a vite asportabili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza40mm
altezza69mm
profondità249mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 100 Hz, con 20 g
resistenza a urti100 g / 6 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Categoria di sovratensioneIII
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua2,5A
Assorbimento di corrente LED (elementi di comando)16mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Categoria d'utilizzo AC-1524VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Protezione esterna cavo e dispositivo2.5A T
Adatto pa voltaggi bassi≥ 5 V / ≥ 1 mA
principio di comandoCommutazione lentasistema a punti incrociati
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciAg-Ni 10, dorato
Segnalazione di stato
Colore della lampada di segnalazionewithout (Blanking plug, black)
Altri dati
Nota (applicazioni)Suitable for 40 mm profiles
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21/07/2026, 00:15