BDF200-ST1-AS-NHK-LT-LT-LT-2875
Codice prodotto:103038634

Descrizione prodotto
- Interfaccia integrata AS-Interface
- con Connettore maschio incorporato M12 sotto
- Pos 1: ARRESTO DI EMERGENZA con collare protettivo
- Pos 2: Pulsante luminoso 2875 con colori intercambiabili
- Pos 3: Pulsante luminoso 2875 con colori intercambiabili
- Pos 4: Pulsante luminoso 2875 con colori intercambiabili
- Custodia stretta e robusta
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Da fissare su profili in alluminio standard
Dati per l'ordine
CodiceBDF200-ST1-AS-NHK-LT-LT-LT-2875
Codice articolo (codice d'ordine)103038634
EAN (European Article Number)4030661545790
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-16
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-16
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-16
Numero ETIM, versione 7.0EC000225
Numero ETIM, versione 6.0EC000225
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Osservazioni: vedi Codici di ordinazione
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniASi-SaWcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Fattori climaticiDIN EN 60068
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Tempo di reazione, massimo100ms
Posizioni utilizzate, posizione 1Pulsante d' emergenza; con collare protettivo
Posizioni utilizzate, posizione 2Pulsante luminoso, Colore intercambiabile
Posizioni utilizzate, posizione 3Pulsante luminoso, Colore intercambiabile
Posizioni utilizzate, posizione 4Pulsante luminoso, Colore intercambiabile
Peso lordo280g
Dati generali - Caratteristiche
Lampada di segnalazioneno
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH1,40 x 10⁻⁸/h
Osservazioni (valore PFH)fino a max. 5.000 cicli di commutazione/anno
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza100.000manovre
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
MontaggioFori di montaggio interni
Versione delle viti di fissaggio2x M5
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Posizione connettoreSotto
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza40mm
altezza69mm
profondità233,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g
resistenza a urti15 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale18 ... 31,6 VDC
AS-i Assorbimento di corrente, massimo150mA
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
Osservazioni (AS-i Bit parametri)FID: errore di perifericaImpostare le uscite parametri su "1111" (0xF)
Versione AS-i (Safety-Slave)V 3.0
Profilo AS-i (Safety-Slave)S-7.B.F.F
Ingresso AS-i, Canale 1 (Safety-Slave)Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2 (Safety-Slave)Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0 (Safety-Slave)Lampada di segnalazione G24 Rosso
Uscite AS-i, DO 1 (Safety-Slave)Lampada di segnalazione G24 Verde
Uscite AS-i, DO 2 (Safety-Slave)Nessuna funzione
Uscite AS-i, DO 3 (Safety-Slave)Nessuna funzione
Bit parametri AS-i (Safety-Slave), P0 ... P3Nessuna funzione
Versione AS-i (A/B Slave)V 3.0
Profilo AS-i (A/B Slave)S-7.A.7.F
Ingresso AS-i, DI 0 (A/B Slave)Dispositivi di comando Posizione 4
Ingresso AS-i, DI 1 (A/B Slave)Dispositivi di comando Posizione 3
Ingresso AS-i, DI 2 (A/B Slave)Dispositivi di comando Posizione 2
Ingresso AS-i, DI 3 (A/B Slave)Dispositivi di comando Posizione 2
Uscita AS-i, DO 0 (A/B Slave)Segnalatori luminosi Posizione 4
Uscita AS-i, DO 2 (A/B Slave)Segnalatori luminosi Posizione 2
Uscita AS-i, DO 1 (A/B Slave)Segnalatori luminosi Posizione 3
Uscita AS-i, DO 3 (A/B Slave)Nessuna funzione
Bit parametri AS-i (A/B Slave), P0... P3Nessuna funzione
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
OsservazioniEntrambi gli slave AS-i possono essere attivati e disattivati attraverso interruttore DIP integrato. L'indirizzamento deve avere luogo attraverso il connettore M12.
Pin dei contatti
Pin 1AS-Interface +
Pin 2n.c.
Pin 3AS-Interface -
Pin 4n.c.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/07/2026, 12:56