BN 85-R-1831-2 1,0M
Archivio
Codice prodotto:101099930


Descrizione prodotto
- Allacciamento tramite piastrine e 2 fili singoli
- Allacciamento sulle barre del profilo C e 2 fili singoli con viti
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Distanza di commutazione fino a 40 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Custodia in plastica
- Contatto reed inseribile, montaggio sul luogo