BNS 260-11/01ZG-R
Codice prodotto:101184376

Descrizione prodotto
- Cavo di collegamento
- Custodia in plastica
- forma piccola
- Montaggio nascosto possibile
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBNS 260-11/01ZG-R
Codice articolo (codice d'ordine)101184376
EAN (European Article Number)4030661321745
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-44-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azionemagnetico
condizioni di montaggio (meccanico)quasi allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo60g
Dati generali - Caratteristiche
CodificaSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)25.000.000manovre
B10D valore, contatti /contatto (NC/NO)25.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentomagnete
Apertura portaDestra
Direzione del movimentoFrontale verso la superficie attiva
Mechanical data - Switching distances
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Spostamento assiale È tollerato un disallineamento orizzontale e verticale tra sensore di sicurezza e azionatore. Il disallineamento ammissibile dipende dalla distanza delle superfici attive di sensore e azionatore. All'interno del campo di tolleranza il
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao5mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar15mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo1m
Tipo di collegamentocavo
Numero di conduttori6
Sezione conduttore0,25mm²
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore13mm
larghezza del sensore26mm
altezza del sensore36mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui75 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Dati elettrici
Corrente di cortocircuito nominale richiesta100A
Tensione di commutazione, massima24VDC
Corrente di commutazione, massimo0,01A
Capacità di commutazione, massima0,24W
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
Frequenza di commutaz, massimo5Hz
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED illuminato, se la porta di protezione è chiusa.
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)BPS 260
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici.Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05/08/2026, 06:46