BNS 33-02ZGST-2187
Codice prodotto:101173054

Descrizione prodotto
- connettore ad innesto M8 x 1, 4 poli
- Versione LED
- contatti collegati singolarmente
- Custodia in plastica
- Montaggio nascosto possibile
- Non sensibile a spostamento laterale
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile allo sporco
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBNS 33-02ZGST-2187
Codice articolo (codice d'ordine)101173054
EAN (European Article Number)4030661302003
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-44-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azionemagnetico
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo34g
Dati generali - Caratteristiche
CodificaSì
Display integrato, stato Sì
presupposto un'unità di valutazioneSì
quantità di contatti d'apertura2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)25.000.000manovre
Dati meccanici
Area attivalateralmente
Elemento di azionamentomagnete
Direzione del movimentoFrontale verso la superficie attiva
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao5mm8mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar15mm18mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Nota (Precisione di ripetizione R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo1m
Tipo di collegamentocavoconnettore ad innesto M8
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore13mm
larghezza del sensore88mm
altezza del sensore25mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima24VDC
Corrente di commutazione, massimo0,01A
Capacità di commutazione, massima0,24W
Elemento di commutazione2 contatto d'apertura (NC)
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Frequenza di commutaz, massimo5Hz
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED illuminato, se la porta di protezione è chiusa.
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)BPS 33BPS 33-2326
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB 219ITSRB 308ITSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici.Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06/08/2026, 04:59