BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M
Codice prodotto:101191703


Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Interruttore di sicurezza senza contatto
- Non blocca l’apertura della porta
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Sostituisce maniglia e interruttore di sicurezza, senza bisogno di ulteriori guarnizioni sulla porta
- Design moderno e simmetrico
- Protezione tramite sensore di sicurezza integrato e codificato
- Esecuzione ergonomica
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Azionatore non sporgente
- Montaggio semplice con 4 Viti
Effettuare il login per vedere i prezzi