PS215 con pistone S200•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Elemento di azionamento in plastica•Diametro elemento di azionamento 6 mm•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Pistone S211•Bullone a pressione in acciaio inox Ø 10,3 mm•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Pistone con rotella R200•Rotella in plastica Ø 9,5 mm•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Pistone con rotella R201•Rullo in acciaio inox Ø 9,5 mm•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Pistone con rotella R220•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Disponibile con LED•con manicotto distanziatore al rulloVai alla categoria
PS215 Leva con rotella K200•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Leva con rotella K210•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Leva oscillante con rotella H200•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Azionatore regolabile con scatti di 15°•Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Leva oscillante con rotella H202•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Leva oscillante con rotella H230•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Leva oscillante con rotella H232•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Leva oscillante con rotella N200•Azionatore regolabile con scatti di 15°•Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Leva oscillante con rotella N201•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Disponibile con LED•con rullo in acciaio inoxVai alla categoria
PS215 Leva oscillante ad asta J200•Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento•Azionatore regolabile con scatti di 15°•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Elemento di azionamento in plastica•Diametro elemento di azionamento 6 mm•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Leva oscillante ad asta J201•Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento•Asta tonda di acciaio•Design sec. EN 50047•Disponibile con LED•Azionatore regolabile con scatti di 15°•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Diametro elemento di azionamento 6 mmVai alla categoria
PS215 Leva angolare K230•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Azionamento parallelamente all'interruttore dal basso, perciò adatto solo per custodie strette.•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Leva angolare K231•con rullo in acciaio inox•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Leva angolare K240•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS215 Leva angolare K250•Custodia di metallo•Design sec. EN 50047•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Azionamento parallelamente all'interruttore dal basso, perciò adatto solo per custodie strette.•Disponibile con LEDVai alla categoria