INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA PER DISPOSITIVI DI SICUREZZA GIREVOLI
Oltre agli interruttori di sicurezza convenzionali con attuatori separati, ai sensori di sicurezza con diversi principi di funzionamento e agli interruttori di posizione con funzione di sicurezza, i progettisti possono optare anche per gli interruttori di sicurezza a cerniera quando si tratta di monitorare la posizione delle protezioni a cerniera. Questo speciale design dell'interruttore di sicurezza consente di proteggere in modo semplice e a prova di manomissione sia le piccole porte a battente e gli sportelli di servizio, sia le pesanti porte a battente di macchine e impianti. Grazie alla loro struttura estremamente compatta e al design discreto, questi interruttori di sicurezza a cerniera sono adatti per le protezioni a cerniera, in particolare per macchine e sistemi orientati al design.
INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA: STRUTTURA E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Un disco a camme integrato negli interruttori di sicurezza garantisce l'attivazione della funzione di sicurezza a un determinato angolo. Ciò significa che il requisito di un accoppiamento positivo tra il disco a camme e l'attuatore specificato nella norma EN ISO 14119 è soddisfatto. Poiché l'interruttore di sicurezza funge anche da cerniera, il progettista può rinunciare a un elemento strutturale, a seconda del progetto. La funzione di sicurezza è quindi nascosta nella cerniera, garantendo un elevato livello di protezione contro le manomissioni. Un interruttore di sicurezza a cerniera consente un design compatto e un comodo accesso all'area di lavoro della macchina. Sul lato di apertura della porta di protezione è necessario un elemento di azionamento.
SERIE T.C., TV.S E TESK/TESZ
Il Gruppo Schmersal offre tre diverse serie di interruttori di sicurezza a cerniera nella sua vasta gamma:
- La serie T.C. 235 / 236 viene utilizzato per monitorare la posizione degli sportelli di manutenzione e delle porte a battente più piccole.
- La serie TV.S è particolarmente adatta per porte pesanti. L'interruttore è collegato alla cerniera della porta per mezzo di un albero o di un giunto ad albero.
- Le serie TESK e TESZ sono state progettate per un uso universale sulle porte di sicurezza di impianti e macchinari. Il primo è caratterizzato dalla libera regolazione dell'angolo di commutazione sull'intero campo di lavoro.
Nel suo catalogo online, il Gruppo Schmersal fornisce informazioni ancora più dettagliate sugli interruttori di sicurezza a cerniera disponibili.