SRB-E-201ST
- •STOP 0 funzione
- •1 oder 2 -canale di controllo
- •Pulsante di avvio / Auto-start
- •2 Uscite di sicurezza 5,5 A
- •1 Uscite di segnalazione
- •Controllo di pulpito di comando a due mani sec. EN ISO 13851
La tua scelta:
I moduli relè di sicurezza multifunzionali della serie PROTECT SRB-E possono coprire un'ampia gamma di profili applicativi nelle otto varianti disponibili. Sono adatti al monitoraggio di tutti i più comuni interruttori di sicurezza elettromeccanici ed elettronici e interblocchi a solenoide, nonché di sensori di sicurezza e dispositivi di protezione optoelettronici. I moduli relè valutano segnali sicuri, come quelli provenienti da interruttori di posizione ad apertura positiva, vari sensori di sicurezza e dispositivi di comando E-STOP/ARRESTO DI EMERGENZA. I relè di sicurezza analizzano anche i segnali provenienti dagli interruttori magnetici di sicurezza e dai dispositivi di protezione optoelettronici (AOPD), come barriere e griglie luminose. Possono essere utilizzati anche in applicazioni fino a SIL 3 in conformità alla norma EN 62061/IEC 61508 e alla categoria 4/PL e in conformità alla norma 13849-1.
Uno dei principali vantaggi della serie SRB-E è la sua multifunzionalità: ogni variante può sostituire diverse decine di moduli SRB esistenti. Ogni modulo può essere configurato per un massimo di undici applicazioni diverse. Questo processo viene eseguito tramite un elemento di controllo di facile utilizzo. Il relè di sicurezza consente il monitoraggio di tutti i più comuni sensori di sicurezza e dispositivi di protezione elettromeccanici. Inoltre, per i costruttori di macchine è molto più facile scegliere il modulo giusto per la propria applicazione. Questo grazie al numero ridotto di versioni e alla chiara presentazione delle otto varianti e delle rispettive funzioni.
I moduli relè di sicurezza multifunzionali del Gruppo Schmersal sono dotati di due interruttori rotanti. Vengono utilizzati per impostare funzioni quali il monitoraggio di avvio/ripristino o per controllare il tempo di ritardo di disattivazione richiesto per le uscite di sicurezza. Dopo la messa in funzione, il coperchio trasparente del pannello frontale può essere fissato con un sigillo standard. La serie PROTECT SRB-E convince per i tempi di risposta molto brevi e per la segnalazione di messaggi di stato e diagnostici dettagliati tramite display a LED. Le custodie ottimizzate da Schmersal sono anche compatte e dotate di varie funzioni e caratteristiche pratiche, come la tecnologia di connessione a innesto con codifica. Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili nell'ampio catalogo online.