Schmersal - The DNA of Safety

Contatto diretto

  • +39 030 / 2507411
  • info-it@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Prodotti

  • Catalogo online
  • Novità

Servizi

  • Contatti

L’azienda

  • il Gruppo Schmersal
  • Appuntamenti
  • Stampa

Note legali

  • Avvertenze
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni generali

© 2026 Schmersal Italia S.r.l.

Rispettiamo la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie utilizzati, consultare la nostra Informativa sulla privacy. Cliccando sul pulsante "Accetta tutti", l'utente acconsente all'uso di tutti i cookie. Facendo clic sul pulsante "Accetta selezionati", l'utente acconsente all'uso dei cookie solo per le finalità selezionate.

La tua scelta:

Note legaliInformativa sulla privacy
+39 030/2507411 Linea diretta dalle 8:30 alle 17:30
Confronta i prodotti
Italia (IT)
Belgium
FRNL
Brazil
PTES
China
ZH
Denmark
DA
Germania
DE
Finland
FI
France
FR
Regno Unito
EN
India
EN
Internazionale
EN
Italia
IT
Giappone
JA
Canada
ENFR
Paesi Bassi
NL
Norvegia
NO
Austria
DEEN
Polonia
PL
Portogallo
PT
Svezia
SV
Svizzera
DEFRIT
Spagna
ES
Turkey
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Valorizzazione di segnale sicura
  2. Controlli di arresto e relè temporizzati

Controlli di arresto e relè temporizzati

Multifunzionale

Multifunzionale

  • •Rilevamento della condizione di arresto con 1 oppure 2 generatori di impulsi
  • •segnale di arresto aggiuntivo come secondo canale d'ingresso
  • •Monitoraggio temporale a 2 canali
  • •2 Uscite di segnalazione
Vai alla categoria
standard

standard

Vai alla categoria

CONTROLLI ALBERO FERMO
FWS E AZR

I monitor di arresto sicuro delle serie AZR 31 S1 e FWS sono utilizzati per rilevare gli arresti della macchina e controllare gli interblocchi a solenoide collegati. Per la serie AZR 31 S1 vale quanto segue: a seconda del cablaggio esterno, in combinazione con un modulo di sicurezza a relè, è possibile realizzare un dispositivo di protezione fino alla categoria 4, PL e in conformità alla norma EN ISO 13849-1.

STRUTTURA E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI MONITOR DI ARRESTO SICURO

I monitor di arresto hanno una struttura internamente ridondante e sono dotati di due relè di sicurezza con contatti a guida forzata monitorati. Le interfacce collegate in serie dei relè fungono da contatti di uscita. Gli interblocchi a solenoide possono essere attivati e le protezioni di sicurezza aperte solo quando la macchina in questione è ferma. Ciò avviene tramite i contatti di uscita dei monitor di arresto.

AZR 31 S1 E FWS A CONFRONTO

Il monitor di arresto AZR 31 S1 è privo di sensori ed è collegato direttamente a un motore CA trifase. In questo modo, misura la frequenza della tensione indotta. I campi di abilitazione si chiudono quando il motore è fermo. I LED sono utilizzati per indicare i vari stati di funzionamento. I monitor di arresto della serie FWS valutano gli impulsi generati dai movimenti rotatori. Questi possono provenire, ad esempio, da encoder incrementali o da interruttori di prossimità induttivi. I percorsi di abilitazione si chiudono non appena la sequenza di impulsi rilevata scende al di sotto della frequenza limite. I monitor di arresto sicuro sono dotati di diagnostica di sistema integrata (ISD) per un rilevamento rapido e semplice dei guasti. Gli utenti ricevono informazioni sullo stato di commutazione del monitor di arresto e dei generatori di impulsi collegati tramite il LED multifunzione. Il Gruppo Schmersal fornisce descrizioni dettagliate dei prodotti dei monitor di arresto sicuro nel suo catalogo online completo sotto la categoria "Elaborazione sicura del segnale".

 

Relè di temporizzazione sicuro SRB-E

I relè di temporizzazione sicuri della serie SRB-E sono progettati per il dimensionamento sicuro di un tempo preimpostato. Solo dopo un periodo di tempo personalizzato il sistema di controllo viene rilasciato. Ciò consente, ad esempio, l'apertura di una specifica protezione di sicurezza. I relè di temporizzazione di questa serie sono spesso utilizzati nei casi in cui sono possibili situazioni di pericolo dopo lo spegnimento di un impianto o di una macchina. Questo può essere il caso, ad esempio, dei movimenti di sconfinamento. A seconda di come viene implementato il cablaggio esterno in combinazione con un modulo di sicurezza della serie SRB-E, è possibile ottenere requisiti fino alla categoria 3, in conformità alla norma EN ISO 13849-1.

Relè temporizzatore sicuro: struttura e modalità di funzionamento

Il modulo relè di sicurezza AZS ha una struttura ridondante. Entrambi i canali contengono un relè di sicurezza e un microprocessore con interruttori di codifica utilizzati per impostare l'ora. I percorsi di sblocco sono formati dai contatti NA collegati in serie dei due relè di sicurezza. Le due uscite supplementari a transistor a prova di cortocircuito possono essere utilizzate a scopo di segnalazione. Se i contattori del motore si spengono, gli ingressi del relè di temporizzazione vengono attivati e il tempo impostato viene avviato. Trascorso questo tempo, viene emesso lo sblocco e la bobina del solenoide di interblocco della serie AZM viene eccitata. La protezione di sicurezza può quindi essere riaperta. I relè di temporizzazione AZS dispongono anche di una diagnostica di sistema integrata (ISD) per garantire una rapida e facile individuazione dei guasti. I relè di temporizzazione sono disponibili anche con diverse tensioni di funzionamento.

Moduli di sicurezza a relè del Gruppo Schmersal

Nel suo ampio catalogo online, il Gruppo Schmersal fornisce informazioni dettagliate sui relè di temporizzazione sicuri, sui monitor di arresto e su vari altri prodotti del settore dell'elaborazione sicura dei segnali. In questo campo, l'azienda sviluppa e produce da decenni sistemi di sicurezza secondo il principio della "sicurezza sistematica".