Schmersal - The DNA of Safety

Contatto diretto

  • +39 030 / 2507411
  • info-it@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Prodotti

  • Catalogo online
  • Novità

Servizi

  • Contatti

L’azienda

  • il Gruppo Schmersal
  • Appuntamenti
  • Stampa

Note legali

  • Avvertenze
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni generali

© 2026 Schmersal Italia S.r.l.

Rispettiamo la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie utilizzati, consultare la nostra Informativa sulla privacy. Cliccando sul pulsante "Accetta tutti", l'utente acconsente all'uso di tutti i cookie. Facendo clic sul pulsante "Accetta selezionati", l'utente acconsente all'uso dei cookie solo per le finalità selezionate.

La tua scelta:

Note legaliInformativa sulla privacy
+39 030/2507411 Linea diretta dalle 8:30 alle 17:30
Confronta i prodotti
Italia (IT)
Belgium
FRNL
Brazil
PTES
China
ZH
Denmark
DA
Germania
DE
Finland
FI
France
FR
Regno Unito
EN
India
EN
Internazionale
EN
Italia
IT
Giappone
JA
Canada
ENFR
Paesi Bassi
NL
Norvegia
NO
Austria
DEEN
Polonia
PL
Portogallo
PT
Svezia
SV
Svizzera
DEFRIT
Spagna
ES
Turkey
TR
USA
EN
Schmersal
  1. U 433 Leva oscillante con rotella 7H
  2. U 433 Leva oscillante con rotella 7H
U 433 Leva oscillante con rotella 7H

U 433 Leva oscillante con rotella 7H

  • Custodia di metallo
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Azionatore regolabile a 360º senza scatti
  • Azionatore spostabile sul perno di 180°
  • 3 Contatti
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm (disp. di base)
  • Punti di commutazione e tipo di contatto regolabili
  • 3 passacavi M 20 x 1.5
1 Prodotti
UV7H 433Y

UV7H 433Y

Art. nr.: 101060585

Position switch

1 Risultati trovati