ArchivioAZM 161•Ampio vano di collegamento•passacavi 4 M 16 x 1.5•Custodia in plastica•Isolamento di protezione•Ritenuta•130 mm x 90 mm x 30 mm•6 Contatti•Lunga durataVai alla categoria
ArchivioAZM 170•Custodia in plastica•Isolamento di protezione•Forma compatta•90 mm x 84 mm x 30 mm•Ritenuta•Lunga durata•Elevata forza di ritenutaVai alla categoria
ArchivioAZM190•Custodia in plastica•Lunga durata•Ritenuta•89 mm x 178 mm x 41 mm•Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90º•2 passacavi M 20 x 1.5•Vano di collegamento•Forma stretta, particolarmente adatta per il montaggio su porte girevoli, profilati in alluminio e recinzioni•meccanismo di chiusura contro l'infiltrazione di sporco•collegamento con morsetti a viteVai alla categoria
ArchivioAZM 201 D•2 uscite di sicurezza OSSD per il controllo di porte di sicurezza•2 uscite di sicurezza OSSD per la sorveglianza ritenuta•Design simmetrico, montaggio su profili da 40mm•Grado di protezione IP66, IP67•Custodia in plastica•Sblocco manuale•Diagnosi intelligente•3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio•Elevata forza di ritenuta 2000 N•La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm•Adatto per porte scorrevoli e ruotabili•Sblocco di fuga / sblocco di emergenza adatto per retrofitting•Codifica secondo ISO 14119 con tecnologia RFIDVai alla categoria
ArchivioAZM 415•Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N•Custodia di metallo•Ritenuta•Versione robusta•Lunga durata•2 passacavi M 20 x 1.5•collegamento con morsetti a viteVai alla categoria
ArchivioMZM 120•Custodia in plastica•Il interruttori di sicurezza dev'essere utilizzato come finecorsa•40 mm x 179 mm x 40 mm•Sistema elettronico senza contatto, codificato•Forza di ritenuta adattabile•3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio•La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 1,5 mm•Diagnosi intelligente•Collegamento in serie autocontrollatoVai alla categoria