Schmersal - The DNA of Safety

Contatto diretto

  • +39 030 / 2507411
  • info-it@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Prodotti

  • Catalogo online
  • Novità

Servizi

  • Contatti

L’azienda

  • il Gruppo Schmersal
  • Appuntamenti
  • Stampa

Note legali

  • Avvertenze
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni generali

© 2026 Schmersal Italia S.r.l.

Rispettiamo la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie utilizzati, consultare la nostra Informativa sulla privacy. Cliccando sul pulsante "Accetta tutti", l'utente acconsente all'uso di tutti i cookie. Facendo clic sul pulsante "Accetta selezionati", l'utente acconsente all'uso dei cookie solo per le finalità selezionate.

La tua scelta:

Note legaliInformativa sulla privacy
+39 030/2507411 Linea diretta dalle 8:30 alle 17:30
Confronta i prodotti
Italia (IT)
Belgium
FRNL
Brazil
PTES
China
ZH
Denmark
DA
Germania
DE
Finland
FI
France
FR
Regno Unito
EN
India
EN
Internazionale
EN
Italia
IT
Giappone
JA
Canada
ENFR
Paesi Bassi
NL
Norvegia
NO
Austria
DEEN
Polonia
PL
Portogallo
PT
Svezia
SV
Svizzera
DEFRIT
Spagna
ES
Turkey
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Raccolta ordini
  2. Protezione dell'accesso

Protezione dell'accesso

AZM 40

AZM 40

  • •Design compatto e piatto
  • •Elevata forza di ritenuta 2000 N
  • •Forza di ritenuta 40 N
  • •Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • •Varianti con codifica individuale con livello di codifica "alto" secondo ISO 14119
  • •Una sola versione per porte girevoli e scorrevoli
  • •L'azionatore può azionare la ritenuta in modo continuo, senza scatti, entro un angolo di 180.
  • •Montaggio simmetrico, avvitabile su entrambi i lati
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Vai alla categoria
AZM 150

AZM 150

  • •8 piani di azionamento tramite testa ruotabile
  • •Montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm
  • •Custodia in plastica
Vai alla categoria
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •per porte robuste e recinzioni di sicurezza
Vai alla categoria
AZM201

AZM201

  • •Custodia in plastica
  • •Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • •Collegamento in serie autocontrollato
  • •Codifica secondo ISO 14119 con tecnologia RFID
  • •3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • •La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
  • •Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • •Diagnosi intelligente
  • •Sblocco manuale
  • •Grado di protezione IP66, IP67
  • •Elevata forza di ritenuta 2000 N
  • •Design simmetrico, montaggio su profili da 40mm
  • •Uscite di sicurezza OSSD
  • •Sblocco di fuga / sblocco di emergenza adatto per retrofitting
Vai alla categoria
Azionatore AZ/AZM201-B30

Azionatore AZ/AZM201-B30

  • •Azionatore per dispositivo di protezione girevole
  • •Azionamento semplice ed intuitivo
  • •Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
  • •Risparmio su ulteriori maniglie
  • •non entra nello spazio tra porta e stipite
Vai alla categoria
AZM300

AZM300

  • •design igienico
  • •Grado di protezione IP69
  • •Adatto per applicazione su profili standard
  • •Custodia in plastica
  • •Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • •3 diverse direzioni di azionamento
  • •Forma compatta
  • •3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • •Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • •Azionamento in serie
  • •Sblocco manuale
Vai alla categoria
BDF 40

BDF 40

  • •Flessibilità grazie alle calotte a pulsante montabili in 12 colori
  • •Ampi spazi aperti per una facile etichettatura
  • •Installazione rapida e senza errori grazie al connettore M12
Vai alla categoria
BDF200

BDF200

  • •Custodia stretta e robusta
  • •Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
  • •Da fissare su profili in alluminio standard
  • •Custodia in plastica
  • •Custodia stretta e robusta
  • •Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
  • •Posizionamento arbitrario del pulsante sul pannello di comando
  • •Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
  • •Copripulsanti liberamente accessoriabili per un adeguamento ottimale all'impianto
Vai alla categoria
DHS Universale

DHS Universale

  • •Maniglia della porta dal design ergonomico
  • •Può essere combinato con l'interblocco a solenoide AZM40 o con il sensore di sicurezza RSS260
  • •Può essere utilizzato anche senza dispositivo di commutazione di sicurezza
  • •Per cancelli di sicurezza incernierati a sinistra o a destra
Vai alla categoria
PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •Espandibile a livello modulare fino a 64 ingressi/uscite sicure
  • •4 Uscite sicure a semiconduttore a commutazione pp 2 A, commutabili in 2 uscite sicure a semiconduttore a commutazione p-/n
  • •14 ingressi sicuri sul modulo base
  • •2 Uscite di segnalazione
  • •2 contatti relè sicuri
Vai alla categoria
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •Espandibile a livello modulare fino a 272 ingressi/uscite sicure
  • •sec. EN 61800-5-2 ()
  • •4 Uscite sicure a semiconduttore a commutazione pp 2 A, commutabili in 2 uscite sicure a semiconduttore a commutazione p-/n
  • •14 ingressi sicuri sul modulo base
  • •20 ingressi/uscite sicuri commutabili
  • •6 Uscite di segnalazione
  • •2 contatti relè sicuri
Vai alla categoria
Prima di poter entrare nella macchina, è necessario richiedere l'arresto del processo. Questo compito può essere risolto con il pannello di controllo BDF200. Il processo di marcia viene completato dopo la richiesta di arresto e la porta viene sbloccata. L'interblocco del solenoide AZM201 impedisce l'avvio involontario della macchina dopo l'apertura della porta. Il controllore di sicurezza modulare PSC1 esegue tutte le funzioni di sicurezza della cella.