CLP101
Codice prodotto:163040378

Descrizione prodotto
- Elementi individuali
- Contatto NC ad apertura obbligata
- Snap-On montaggio
Dati per l'ordine
CodiceCLP101
Codice articolo (codice d'ordine)163040378
EAN (European Article Number)7895054082170
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-13-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-13-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-13-02
Numero ETIM, versione 7.0EC000041
Numero ETIM, versione 6.0EC000041
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Fattori climaticiEN 60068-2-30
Versionechiavi
forma di costruzioneA scatto
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica, autoestinguente
Peso lordo20g
Dati generali - Caratteristiche
Tastatore possibile Sì
quantità di contatti d'apertura1
Osservazioni per la sicurezza
B10D (contatto NC)100.000manovre
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioinnestabile
Durata meccanica, minimo5.000.000manovre
Forza di azionamento, massima8N
corsa d'apertura obbligata2mm
MontaggioPortacontatti
Posizione flangia di montaggio123
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima0,5 mm², flessibili0,5 mm², rigido
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm², flessibili2,5 mm², rigido
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Coppia di serraggio dei morsetti1Nm
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza44mm
larghezza9mm
altezza25,5mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione del vano interruttoriIP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, con 20 g
resistenza a urti30 g / 18 ms
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Temperatura ambiente, inserto dell'interruttore, massima+60°C
Temperatura ambiente, inserto dell'interruttore, minima-25°C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15250VAC
Categoria d'utilizzo AC-156A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Adatto pa voltaggi bassi≥ 5 V / ≥ 1 mA
Osservazioni (elemento di commutazione)con doppia interruzione
principio di comandoCommutazione lenta, contatto NC ad apertura obbligata
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Definizione contatti1 - 2
Altri dati
Nota (applicazioni)Safety Field Box con I/O decentralizzatiSafety Field Box con I/O decentralizzati
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08/11/2026, 07:11