CSP 11-34-D-M-ST
Archivio
Codice prodotto:101208004

Descrizione prodotto
- 1 x Connettore maschio incorporato M12, 8 poli
- Azionamento laterale
- senza Conferma in loco
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: RSS 36 I)
- Custodia in plastica
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Manomissione della protezione per mezzo di codifica accoppiata di sensore e azionatore
- Azionabile da posizione sfalsata
- Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
- Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo