EFK10.2
Codice prodotto:131022276

Descrizione prodotto
- Morsetti a molla
- Posizione flangia di montaggio 2
- 21-22 (Definizione contatti)
Dati per l'ordine
CodiceEFK10.2
Codice articolo (codice d'ordine)131022276
EAN (European Article Number)8905236109225
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versionechiavi
forma di costruzioneCommutazione lenta
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo14g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioinnestabile
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
corsa d'apertura obbligata2mm
Ampiezza apertura contatti1 mm
Nota (Durata rimbalzo)Durata rimbalzo con velocità di azionamento di 100 mm/s
Posizione flangia di montaggio1
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
tipo di collegamentomorsetti a molla
Sezione di collegamento, minima2 x 0,08 mm²
Sezione di collegamento, massimo2 x 1,5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza46mm
larghezza10mm
profondità51mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione del vano interruttoriIP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
resistenza a urti110 g / 4 ms
Elevata resistenza agli urtiResistenza alle scosse: 20 g/10 … 200 Hz
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-158A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-135A
Adatto pa voltaggi bassi≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Durata rimbalzo, massimo5ms
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Definizione contatti21-22
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22/11/2026, 13:40