EX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D
Codice prodotto:101185410
Archivio

Descrizione prodotto
- tecnica di taglio a blocco
- Sblocco manuale
- Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Ritenuta
- Elevata forza di ritenuta
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceEX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D
Codice articolo (codice d'ordine)101185410
EAN (European Article Number)4030661324937
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEX (Konformitätserklärung)
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zone protezione antideflagrante222
Categoria della protezione antideflagrante3D3G
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIB T5 Gc X
Dichiarazione del produttoreZona ATEX 2 e 22
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azioneelettromeccanico
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo261g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposoSì
Sblocco manualeSì
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Performance Level, fino ac
Categoria di comando1
B10D (contatto NC)2.000.000manovre
OsservazioniDurata del servizio elettrico su richiesta.
B10D contatto NA1.000.000manovre
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Osservazioniper l'uso a 2 canali e con un'unità logica adeguata.
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco
Performance Level, fino ae
Nota (Livello di prestazione)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Energia d'urto, massima1J
Energia d'urto (Custodia di protezione), massima7J
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141191.000N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima1.300N
Forza di ritenuta30N
corsa d'apertura obbligata11mm
Forza di apertura obbligata, minima8,5N
Velocità di azionamento, massima1m/s
MontaggioViti
Design della testa della viteVite a testa piatta
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, minimo0,4Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima0,5Nm
Coppia di serraggio del pressacavo4,5Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentotecnica di taglio a blocco
Serraggio del pressacavo, minimo6,5mm
Serraggio del pressacavo, massimo12mm
Sezione di collegamento, minima1 x 0,75 mm², flessibili
Sezione di collegamento, massimo1 x 1 mm², flessibili
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore30mm
larghezza del sensore90mm
altezza del sensore84mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-15 ... +45 °C
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua2A
Tensione d'alimentazione comando24VAC
Tensione d'alimentazione comando24VDC
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-132A
Potenza elettrica assorbita, massima10W
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Comando magnete IN
Durata di azionamento magnete100%
Durata dell'impulso di prova, massimo5ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo50ms
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.incluso pressacavo e viti testati Ex
Osservazioni
Nota (generale)La tecnica di morsetti a taglio facilita il collegamento di cavi flessibili senza l'impiego di capocorda.
Osservazioni (Sblocco manuale)Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessoriosotto
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/07/2026, 23:27