EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D
Codice prodotto:101190748

Descrizione prodotto
- Ex-Zona 22
- Custodia di metallo
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Forza di mantenimento in chiusura 3500N
- 2 interruttori in una custodia
- Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
- Ritenuta
- Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
- 2 passacavi M 20 x 1.5
Effettuare il login per vedere i prezzi