EX-BNS 40S-12ZG-C
Codice prodotto:103002177

Descrizione prodotto
- Versione LED
- particolarmente facile da pulire grazie a fori filettati nascosti sul retro
- Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
- Custodia in acciaio temperato
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Montaggio nascosto possibile
- Non sensibile a spostamento laterale
- Nessuna usura meccanica
- Adatto per il settore alimentare
- Collegamento cavo adatto all' Industria alimentare
Effettuare il login per vedere i prezzi