EX-T4V10H 335-11Z-3G/D
Archivio
Codice prodotto:101191055

Descrizione prodotto
- Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento