EX-Z1K 335-02Z-3G/D
Archivio
Codice prodotto:101217226

Descrizione prodotto
- Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
- Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5