EX-ZV10H 235-11Z-3D
Codice prodotto:101189578
Archivio

Descrizione prodotto
- Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Azionatore regolabile con scatti di 10°
Dati per l'ordine
CodiceEX-ZV10H 235-11Z-3D
Codice articolo (codice d'ordine)101189578
EAN (European Article Number)4030661347271
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEX (Konformitätserklärung)
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zone protezione antideflagrante222
Categoria della protezione antideflagrante3D3G
Contrassegno della protezione antideflagranteD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Dichiarazione del produttoreZona ATEX 2 e 22
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Materiale levametallo
materiale della barramateriale sintetico
Peso lordo280g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante ad asta
Durata meccanica, minimo20.000.000manovre
Velocità di azionamento, minima687mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°
Momento torcente di azionamento, minimo0,2Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Serraggio del pressacavo, minimo7mm
Serraggio del pressacavo, massimo12mm
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore13AWG
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza x larghezza x altezzaaltezza del sensore: 98.5 (senza asta)
lunghezza del sensore43,5mm
larghezza del sensore30mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-40 ... +60 °C
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
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione rapida
Durata rimbalzo, massimo3ms
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Tempo di commutazione, massimo5,5ms
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Fornitura
FornituraPressacavo certificato EX
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/07/2026, 06:19