G150-050T22/22Y-FL1
Codice prodotto:103000207

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo con coperchio di plastica antiurto
- Differenti forme di camme per corse di azionamento diverse
- Disponibile con regolazione semplice dei punti di commutazione mediante camme regolabili frontalmente
Dati per l'ordine
CodiceG150-050T22/22Y-FL1
Codice articolo (codice d'ordine)103000207
EAN (European Article Number)4030661420172
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
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Materiale dell'coperchiomateriale sintetico, termoplastica
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura4
Numero di contatti NC, sinistra2
Numero di contatti NC, destra2
quantità di contatti di chiusura4
Numero di contatti NA, sinistra2
Numero di contatti NA, destra2
Dati meccanici
Montaggiolato inferiorelato superiore
Rapporto di trasmissione1:50
Tipo di montaggio dell'alberoFull shaft
Tipo di flangia di montaggioFL1
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza244mm
larghezza120mm
altezza151mm
Lunghezza albero24mm
diametro dell'albero12mm
Tolleranza del diametro dell'alberoh8
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Elemento di commutazione a sinistraT 6881-11-1
Elemento di commutazione a destraT 6881-11-1
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23/07/2026, 01:03