G50-017Z22/33Y-1600-1
Codice prodotto:101167992

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo con coperchio di plastica antiurto
- Differenti forme di camme per corse di azionamento diverse
- Disponibile con regolazione semplice dei punti di commutazione mediante camme regolabili frontalmente
Dati per l'ordine
CodiceG50-017Z22/33Y-1600-1
Codice articolo (codice d'ordine)101167992
EAN (European Article Number)4030661220048
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
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Materiale dell'coperchiomateriale sintetico, termoplastica
Peso lordo1.460g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura5
Numero di contatti NC, sinistra2
Numero di contatti NC, destra3
quantità di contatti di chiusura5
Numero di contatti NA, sinistra2
Numero di contatti NA, destra3
Numero di camme8
Camme regolabili anteriormenteYes
Dati meccanici
Montaggiolato inferiore
Rapporto di trasmissione1:17
Tipo di montaggio dell'alberoFull shaft
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza244mm
larghezza120mm
altezza114mm
Lunghezza albero44mm
diametro dell'albero12mm
Tolleranza del diametro dell'alberoh8
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Elemento di commutazione a sinistraZ 6881-11-1
Elemento di commutazione a destraZ 6881-11-1
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05/08/2026, 21:07