G50-050M33/33Y-2502
Codice prodotto:151179680

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo con coperchio di plastica antiurto
- Differenti forme di camme per corse di azionamento diverse
- Disponibile con regolazione semplice dei punti di commutazione mediante camme regolabili frontalmente
Dati per l'ordine
CodiceG50-050M33/33Y-2502
Codice articolo (codice d'ordine)151179680
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
CertificazionicULus
Dati generali
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Materiale dell'coperchiomateriale sintetico, termoplastica
Peso lordo1.416g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura6
Numero di contatti NC, sinistra3
Numero di contatti NC, destra3
quantità di contatti di chiusura6
Numero di contatti NA, sinistra3
Numero di contatti NA, destra3
Numero di camme2
Numero di camme 30°2
Numero di camme 90°2
Numero di camme 180°2
Camme regolabili anteriormenteYes
Dati meccanici
Foro per l'albero4mm
Montaggiolato inferiore
Rapporto di trasmissione1:50
Tipo di montaggio dell'alberoGroove and feather key
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza244mm
larghezza120mm
altezza114mm
Lunghezza albero44mm
Tolleranza del diametro del foro dell'alberoH12
diametro dell'albero12mm
Tolleranza del diametro dell'alberoh8
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Elemento di commutazione a sinistraM 697-11-1
Elemento di commutazione a destraM 697-11-1
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26/07/2026, 13:20