IFL 50-385-10/01-M20
Codice prodotto:101173397

Descrizione prodotto
- 3 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia in plastica
- AC 2-Conduttori
- Isolamento di protezione
- Vano di collegamento
- Forma costruttiva 385
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceIFL 50-385-10/01-M20
Codice articolo (codice d'ordine)101173397
EAN (European Article Number)4030661302508
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo420g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici2
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn50mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo2 x 1,5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore40mm
larghezza del sensore80mm
altezza del sensore135mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Campo di frequenza, minimo45Hz
Campo di frequenza, massimo65Hz
Tensione d'esercizio15 ... 250 VAC
Tipo di gamma di tensioneAC
Corrente d'esercizio, minimo10mA
tensione d'esercizio nominale15 ... 250 VAC
Corrente di funzionamento500mA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) o contatti d'apertura (NC)
Circuito di protezione integratoprotezione da induzione
Frequenza di commutaz, circa10Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo4,5V
Corrente con caduta di tensione Ud0,5A
Versionefilo bipolare
corrente residua1mA
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Osservazioni
Nota (generale)Angolo di montaggio HW 385-1 disponibile per semplificare il montaggioProgrammazione nel vano di collegamento, convertendo la spina
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18/07/2026, 04:30