IFOD 10-300-10/01P
Codice prodotto:103038718

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- DC 3-Conduttori
- Il vano di cablaggio può essere girato di 180°
- Forma costruttiva M30
- Vano di collegamento
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceIFOD 10-300-10/01P
Codice articolo (codice d'ordine)103038718
EAN (European Article Number)4030661545981
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-09-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-09-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-09-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001821
Numero ETIM, versione 6.0EC001821
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
Materiale della custodiamateriale sintetico
Area attivamateriale sintetico
materiale del dadomateriale sintetico
materiale del rondella di spintaPerbunan®
Ambito di acquisizione, massimo1.000mm
Peso lordo79g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici3
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima4Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentocollegamento a vite
Sezione di collegamento, massimo3 x 1,5 mm²
Sezione conduttore15AWG
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM30
spazio chiave36SW
lunghezza del sensore118mm
larghezza del sensore46mm
altezza del sensore46mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-5 ... +70 °C
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio15 ... 60 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica2,4mA
tensione d'esercizio nominale15 ... 60 VDC
Corrente di funzionamento400mA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) o contatti d'apertura (NC)
Circuito di protezione integratoprotezione da induzione
Frequenza di commutaz, circa100Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo2V
Corrente con caduta di tensione Ud0,4A
Versionecommutazione p
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/07/2026, 12:58