KIT DI MONTAGGIO AZ 17 R/P
Codice prodotto:101149212

Dati per l'ordine
CodiceKIT DI MONTAGGIO AZ 17 R/P
Codice articolo (codice d'ordine)101149212
EAN (European Article Number)4030661287577
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Peso lordo160g
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioMontaggio perpendicolare alla porta di protezione
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggioPiastra di fissaggio AZ 17/AZM 170profilato a U AZ 17Rondella DIN 433-4,3Squadretta di fissaggio AZ 17Vite a testa bombata M4 x 10 secondo ISO 7380Vite a testa bombata M4 x 30 secondo ISO 7380
Osservazioni
Nota (generale)I kit di montaggio sono da utilizzare esclusivamente con gli azionatori AZ 17-B6.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13/07/2026, 22:41