KIT DI MONTAGGIO AZM 161 R/P
Codice prodotto:101149213

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceKIT DI MONTAGGIO AZM 161 R/P
Codice articolo (codice d'ordine)101149213
EAN (European Article Number)4030661150444
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Peso lordo840g
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioMontaggio perpendicolare alla porta di protezione
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggioPiastra di fissaggio AZ 16/AZM 161profilato a U AZM 161Rondella DIN 125-5,3Squadretta di fissaggio AZM 161Vite a testa bombata M5 x 10 secondo ISO 7380Vite a testa bombata M5 x 16 secondo ISO 7380Vite a testa svasata M5 x 16 DIN 7991
Osservazioni
Nota (generale)I kit di montaggio sono da utilizzare esclusivamente con gli azionatori AZM 161-B6.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/07/2026, 05:54