LKF-1PW-2M
Codice prodotto:161170650

Descrizione prodotto
- a un pedale
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
CodiceLKF-1PW-2M
Codice articolo (codice d'ordine)161170650
EAN (European Article Number)4030661308623
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-18
Numero ETIM, versione 7.0EC001258
Numero ETIM, versione 6.0EC001258
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaSistema termoplastico antiurto
Materiale del pedalemateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo225g
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-10 ... +70 °C
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima250VAC
Corrente di commutazione, massimo5A
Capacità di commutazione, massima1.250W
principio di comandoCommutazione rapida
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 16/10/2026, 07:03