M. 441-11Y-T-14
Codice prodotto:101130688
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 2 Contatti
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( disp. di base)
- Adatto per impieghi pesanti
- Azionatore successivamente spostabile di 90°
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
CodiceM. 441-11Y-T-14
Codice articolo (codice d'ordine)101130688
EAN (European Article Number)4030661031989
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo1.910g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Materiale rotellaOttone
Durata meccanica, minimo5.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)Durata contatti: 10 milioni di manovre con 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ampiezza apertura contattimax. 2 x 2,5 mm
Direzione di azionamentosia verso destra che verso sinistra, di 60°
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore, massimo13AWG
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore63mm
larghezza del sensore106mm
altezza del sensore99mm
Diametro della filettaturaM4
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua16A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Corrente di funzionamento4.000mA
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione rapida
Durata rimbalzo, massimo5ms
Frequenza di commutazione massima3.000/h
Tempo di commutazione, massimo35ms
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01/11/2026, 03:34