M3V4D 330-11Y-M20-RMS
Codice prodotto:131165692

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
- Adatto per velocità di azionamento ridotta
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- senza silicone
- sperimentato in centrali energetiche
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- Posizione finale mantenuta
- Azionatore regolabile a 360º senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
- Azionatore con rotazione di 90º per posizione finale mantenuta