MAF/S 441-11Y
Codice prodotto:163006789

Descrizione prodotto
- Custodia di alluminio
- Grado di protezione IP65
- Temperatura ambiente −30 … +90 °C
- Interruttore di livello per silo e contenitori di stoccaggio
- Custodia di alluminio,
- Orientabile in tutte le direzioni
- Disattivazione con rotazione di 30° o pressione verso il basso
- 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
- Posizione di montaggio verticale
- Custodia di metallo
- 2 Contatti
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)