MBGAC455
Codice prodotto:161213385

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M20
- Custodia di alluminio
- Idonea in particolare per dispositivi di comando robusti
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMBGAC455
Codice articolo (codice d'ordine)161213385
EAN (European Article Number)4030661444505
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-05
Numero ETIM, versione 7.0EC000200
Numero ETIM, versione 6.0EC000200
Dati generali
forma di costruzioneAssembly housing
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Colore della parte superiore della custodiaRAL 7001 (Grigio)
Colore della parte inferiore della custodiaRAL 7001 (grey)
Peso lordo1.300g
Dati generali - Caratteristiche
Collegamento di terraSì
Numero posizioni di comando5
Numero di connessione cavo1
Dati meccanici
Posizione della connessione cavisotto
Montaggiofour rear-side mounting holes 5 mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M25 x 1,5
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza305mm
larghezza100mm
altezza80mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spaziatura66 x 305mm
Distanza interasse dei fori di montaggio40mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09/11/2026, 21:14