MBGHAC311YE
Codice prodotto:163007922

Descrizione prodotto
- Custodia per arresto d'emergenza con coperchio giallo secondo standard ANSI
- Custodia per arresto d'emergenza con anello di protezione
- 1 entrata cavo M20
- Custodia di alluminio
- Idonea in particolare per dispositivi di comando robusti
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMBGHAC311YE
Codice articolo (codice d'ordine)163007922
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-05
Numero ETIM, versione 7.0EC000200
Numero ETIM, versione 6.0EC000200
Dati generali
forma di costruzioneAssembly housing
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Colore della parte superiore della custodiaRAL 1012 (Giallo)
Colore della parte inferiore della custodiaRAL 7001 (grey)
Peso lordo600g
Dati generali - Caratteristiche
Adatto per arresto d'emergenza Sì
Collare protettivo custodia Sì
Collegamento di terraSì
Numero posizioni di comando1
Numero di connessione cavo1
Dati meccanici
Posizione della connessione cavisotto
Montaggiofour rear-side mounting holes 5 mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza100mm
larghezza100mm
altezza105mm
Diametro di montaggio22,3mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 16/10/2026, 04:51